7J-3296: 锁圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-3296: 锁圈

    零件号: 7J-3296
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 厚度 - B(in): 0.125
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    • 自由直径 - A(in): 5.37
    ttt
    D8T, D9R, D8R D10R, D9T, D10T, D8N, D10N, D8R II

    oht
    775G OEM 777G, 777D, 775G, 773G OEM 784C, 785C, 776D, 770, 785G, 776C, 777F, 775G LRC 785D, 785B, 777E 784B, 772, 773G LRC 777C, 773G