7J-5326: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-5326: 活塞耐磨环

    零件号: 7J-5326
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 5.74
    • 外径(in): 6.00
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 1.75
    wheel-type loader
    950

    excavator
    5130B 5130

    pipelayer
    578 589

    track-type loader
    977K 977L

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 623F 627E 623G 621E 621G 621S 623E 621 627F 627G 621F 623B

    track-type tractor
    D10N 10 58L 59N 10SU 59 59L 10U