7J-5673: 压入式刮尘圈密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-5673: 压入式刮尘圈密封件

    零件号: 7J-5673
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封件形状:A 型 - 单唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”形刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”形)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 4
    • 外径 - B(in): 0.55
    • 宽度 - A(+/- 0.02 in)(in): 5
    • 密封件形状: A 型 - 单唇刮尘圈
    • 材料: URE
    wheel-type loader
    992C 988B

    excavator
    235 235B

    wheel tractor-scraper
    627B 627E 621E 621B 621S 621

    track-type tractor
    9 59 D9L 10SU 9D D9H 9S D9G 58L 9U 10S 10U 11SU 9C D10N 11U 10 11 10C 59N D11N 59L D10