7J-6250: 轴承套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-6250: 轴承套筒

    零件号: 7J-6250
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    直型套筒轴承

    描述:
    Cat® 机器连杆套筒轴承可支撑机架连杆与工装机具之间的转动。它们最常用于机器的臂和铲斗中。Cat 原装销和套筒轴承经过特别设计,旨在作为一个系统协同运转以提供您所期望的性能。Caterpillar 设计工程师为每个零件匹配合适的尺寸、材料、表面处理和制造工艺组合,使之能够与其他所有相邻零件和依赖性零件实现有效协作和同步磨损。


    特性:
    Cat 重负荷套筒轴承采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命。它们作为同一个系统用于特定的 Cat 机器,还经过世界上最严苛应用的测试和考验。它们可带来最大化的强度和耐受性,最终能够降低总体成本、提供出众的强度和疲劳寿命、实现卓越的抗磨损性,同时针对销钉剥落和磨损提供非凡的保护,甚至在高负载条件下也是如此。


    建议应用:
    Cat 套筒轴承是为需要需求和负载强度以延长轴承寿命的情况而设计的。Cat 套筒轴承是在苛刻应用下实现最大化性能的首要选择。它们在设计上与销钉相匹配。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内槽:
    • 十字孔:
    • 外槽:
    • 材料: P/M 钢
    earthmoving compactor
    815 816

    wheel-type loader
    924G

    wheel dozer
    814S

    excavator
    245 245B 245D

    track-type loader
    977 951 955

    wheel tractor-scraper
    613C II 613 613B 613G 613C 639D

    track-type tractor
    55 5S 163 D7H 8S 57H 9SU 7U 59 59N 8 D5B 10SU 9U 58 6 8A 8SU D6D 8U D9R 153 6S 7S LGP D8L 6A 7S 9 D9N 58L 57 D7G 7A 59L 7SU 4 7 D8N 5 D10N 9S 10 9C 10U 5A D10R D9L