7J-6461: 冠状件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-6461: 冠状件

    零件号: 7J-6461
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 液压缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    earthmoving compactor
    815B 816B 815F II 815F

    motor grader
    140G 12G 130G 16G

    wheel-type loader
    966D 966F 970F 966E 920 950 G910 910

    wheel-type skidder
    518 518C 120C

    track-type skidder
    125C 4P 54H D5HTSK II 120C

    wheel dozer
    814F 814B 814F II

    excavator
    336E HVG 330B L 5080 385B 365B 365C L 330C 365B L 385C L 336D L 330D L 330C LN 336D 330C L 385C

    integrated toolcarrier
    IT18B IT18

    track-type loader
    931C 943 953D 977 931 953 931B 953C 931C II 933C 955 953B 933 935C II 951 953K 939C 935C 939 935B

    wheel tractor-scraper
    613C

    track-type tractor
    54 5S 153 D5C III 5P D5H D6D 6 4P D5B 5A PAT 163 6S D4C III 55 D6E 4S 6A D5C PATLGP D3C D5M D3 D4H XL D3B D6G SR D4H III 4 3 3S D3C II D4C 5 D4H D5C D4B D5E D6G2 LGP D4C II 5A D5N D3C III 3P 53 D6F SR D5C PAT D5H XL D6G2 XL 4A D6E SR D5 D6D SR D6G