7J-6525: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-6525: 环

    零件号: 7J-6525
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 扣环类型: 外部
    com
    825H, 825K, 836, 826K, 826G II 826H, 826G, 826C, 825G, 825G II

    adt
    D350E II D350E, D400E

    ttt
    D10T2, D10T, D10R, D9R

    wtt
    824K, 824H, 824G, 824G II 834B

    uat
    AD30

    lhd
    R3000H, R2900G

    pipe
    589

    wtl
    980K, 980M, 988B, 982M, 988F II 980H, 980G II 980F, 980G, 980C, 980L, 980K HLG 988F