7J-7983: 缸盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-7983: 缸盖

    零件号: 7J-7983
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 液压油缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    wheel-type loader
    988

    track-type loader
    955K 955L 977 977K

    track-type tractor
    D5 58L D5B 8S 9SU 163 55 11SU 140 143 5S 59 D8L D8N D6D 10U 9 10 11 4 153 D6C 141 58 5A 8U 8 D9L 8A 9S 9D D10N D11N D9H 8SU 10C 8D D3B 57H D10 11U D9N 59N 5 10S 59L 6 9U 10SU 9C