7J-7984: 活塞冠
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-7984: 活塞冠

    零件号: 7J-7984
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 液压缸盖

    描述:
    液压油缸盖或缸帽通过螺纹或螺栓连接到液压油缸管或筒的杆端。缸盖的主要功能是密封油缸管或筒内的液压压力。液压油缸盖还包含一个集成式杆密封装置,可防止液压系统遭到外部颗粒物的污染。


    特性:
    Cat 油缸采用创新密封系统,可以吸收压力峰值、承受侧载,能够比竞品设计更好地防御污染物进入。


    建议应用:
    Cat 液压油缸盖是为特定油缸应用而设计的。

    track-type loader
    977

    track-type tractor
    D5B 8D 140 10S 9U D9N 5A 59L D8L 55 D10N 8SU 10U 59 11SU 143 D9H 8A 58L 6 153 8S 4 D5 D6D D9L D3B 58 8U D11N 8 D10 9C 5S D8N 11 9 59N 10SU D6C 9D 163 10 11U 57H 141 9S 9SU 10C 5