7J-8064: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-8064: 活塞耐磨环

    零件号: 7J-8064
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 8.24
    • 外径(in): 8.50
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 2.37
    wheel-type loader
    950G 992B 950G II 992 988B 988F 988F II 962G

    excavator
    5130

    load, haul, dump
    R1700G R1700 II R2900