7J-8278: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-8278: 密封件

    零件号: 7J-8278
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件形状:A 型 - 单唇刮尘圈

    防止外部污染物进入系统。单唇(唇指密封件的突出部分或边缘)刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁。双唇刮尘圈在连杆回缩时对其进行清洁并密封机油,以消除“出油”(外表泄漏)现象。双唇刮尘圈用轴承固定件固位。这些聚氨酯刮尘圈外面包有金属以提高强度。它们常被称为“密封式”刮尘圈(包有金属)或“J”型刮尘圈(从横截面看金属通常呈“J”型)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(mm): 57.15
    • 外径 - B(mm): 11.00
    • 宽度 - A(+/- 0.508 mm)(mm): 76.13
    • 密封件形状: A 型 - 单唇刮尘圈
    • 材料: NIT
    wheel tractor scrapers
    621G

    wheel loaders
    980G, 980GII