7J-8886: 活塞耐磨环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-8886: 活塞耐磨环

    零件号: 7J-8886
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(in): 7.37
    • 内径 - B(+/- 0.08 in)(mm): 187.12
    • 外径(in): 7.75
    • 外径(mm): 196.85
    • 宽度 - A(+/- 0.03 in)(in): 0.25
    • 宽度 - A(+/- 0.762 mm)(mm): 6.25
    wheel tractor-scraper
    657B, 657