7J-8955: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7J-8955: 环

    零件号: 7J-8955
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    支承环

    描述:
    支承环可以在高压应用下防止密封件挤压,还可用来在压力突变情况下保护整体密封系统的寿命。

    特性:
    Cat® 支承环是结合弹性密封件和配对部件而设计的,对确保密封系统在高压应用下的寿命和性能大有帮助。

    支承环尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们将密封凹槽与配合面适当桥接在一起。在选择材料时,将根据它们的耐压性和耐磨性做决定。

    支承环可以是闭口环或开口环。开口环用于确保易装配性。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    支承环应用于高压力静态和动态密封用途,例如,液压泵、阀和发动机系统。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 6.11
    • 划线尺寸(in): 361
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 材料: 聚氨酯橡胶
    • 材料描述: 聚氨酯橡胶具有卓越的耐磨性和耐切割性,适合在中温下用于石油基润滑剂和液压油。切勿与水溶性油液一起使用。
    • 横截面宽度(in): 0.06
    • 横截面高度(in): 0.17
    track-type tractor
    57H D7R II D6R II 7S 6S 8SU D6R, 6 D6T XW D6T, 56 D6R XL D6M D7H, 8U D6N LGP D7R, 58L D6T XL 7SU D6H XR 8 59N D6N D6H XL 6SU 7 9U 9 56H D9N, 7U D8N, D6H, D6R III 9SU 6A D6R LGP 59L 7A D6N XL D7R XR 8A D8R D6T LGP D5R XL D7R LGP D7G2 58 D5H XL D6R STD D5R LGP D5R2

    wheel-type loader
    936, 936E, G936, 936F

    wheel dozer
    834H

    track-type loader
    973C, 973, 963, 963C, 963B

    forest products
    227

    excavator
    235C, 235, 235B, 215, 235D, 231D, 215B

    earthmoving compactor
    836H, 836