7L-0486: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7L-0486: 密封件

    零件号: 7L-0486
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封件

    描述:
    矩形密封件和密封圈是具有矩形横截面的圆形密封件。根据应用需求,边缘可能是圆形或非圆形。

    特性:
    Cat® 密封件和密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。

    我们的密封件和密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    矩形密封件和密封圈广泛用于 Cat 机器和发动机中的各种密封用途。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 7.93
    • 备注: 尺寸和材料描述仅供参考。颜色可能与图片有所差异。
    • 横截面宽度(in): 0.26
    • 横截面高度(in): 0.3
    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3516 3516B 3508B 3512 3508 D398B G3508 3408 3512B D399 3408B D379B 3412 3408C

    petroleum products
    3512B 3512 C18 3516C 3516 3516B 3512C

    engine - industrial
    3412 3408 D398 D379 D398B 3508 G399 D346 G3512 G379A D379B G379 D348 3516 D349 3408B 3512 G3412 G398 3408C G3408 D399 3508B 3412E 3512B G3508 G3408B 3408E G3516 3412C