7L-2871: 螺钉
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7L-2871: 螺钉

    零件号: 7L-2871
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器螺钉

    描述:

    • 螺钉是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 0.3
    • 高度(mm): 7.62
    engine - generator set
    D398 D379B D379 D398B D399

    engine - industrial
    D398 D379B D379 D398B D399