7M-4506: 轴 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7M-4506: 轴 A

    零件号: 7M-4506
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵轴

    描述:

    • 轴是油泵的重要部件,它将发动机机油循环输送到发动机旋转的轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 58.5
    • 长度(mm): 78.8
    • 高度(mm): 43.2
    track-type tractor
    D4D

    pipelayer
    561B

    motor grader
    12E

    track-type loader
    977A 977H, 955H, 951B, 955K, 977K

    engine - industrial
    D320A

    engine - truck
    1673C 1673 3306 1673B