7N-0113: 机油冷却器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-0113: 机油冷却器芯组件

    零件号: 7N-0113
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 外壳和管道式油水型冷却器


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(mm): 368.3
    • 高度(mm): 152.4
    pipelayers
    583K, 578

    track-type tractor
    D8K

    articulated dump truck
    725, 730