7N-0165: 机油冷却器芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-0165: 机油冷却器芯组件

    零件号: 7N-0165
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油冷却器芯

    描述:

    • 芯是机油冷却器的重要部件,而机油冷却器用于保持机油的温度


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160.0
    • 长度(mm): 165.1
    • 高度(mm): 160.0
    pipelayer
    572G, 561C, 571F, 561D, 571G, 572F

    wheel tractor-scraper
    637, 627, 627B, 637B

    paving compactor
    CS-643, CS-653, CP-643, CB-534, CP-653

    engine - generator set
    3304 3304B

    motor grader
    130G, 140G, 14H NA 14G, 120, 12G, 120G, 163H NA 140H, 140, 12H ES 12F, 14E, 140H NA 140H ES 12H NA 160G, 12H, 160H, 160H NA 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    930T, 966C, 966D, 950B, 950, 930, 936E, 930R, 950B/950E 966F, 950E, 920, 936, 966E, 966F II 972G, 936F, 966G, G936, 980B

    engine - industrial
    3306 3304 D333C D330C 3306B 3304B

    wheel-type skidder
    528, 518C, 518, 530B, 528B, 525, 515, 120C, FB518

    compactors
    815B

    motor graders
    160H, 140G, 12H, 120G, 12HNA, 160HNA, 140HNA

    track excavators
    229, 219D, 215BSA, 235

    track type tractors
    5S 6SU 153 D6F SR 6S D7G, D7H, D6D, 7SU 143 D6H XR D6D SR D6H II 7 D5H, D5B, D4D, 7S 57 D4E, D6E SR 4 5 140, D4E SR D6C, D6H, D4H III D6R, 56 D6H XL D4H XL 57H D6G SR 7A 163 D5, 6A 55, 7U 141 D7F, 6 D6E D6G2 LGP D5H XL D5E, 4A D6G, 4S 5A D6G2 XL 56H 5P D4H, 7S LGP D6HIIXR, D6RXR, D6HIIXL, D7GLGP, D6GSR, D4HIILGP, D6RXL, D6HIILS, D6DLGP, D6RLGP, D6HII

    pipelayers
    572G, 561C, 571F, 561D, 571G, 572F

    generator
    SR4

    track-type tractor
    5S 6SU 153 D6F SR 6S D7G, D7H, D6D, 7SU 143 D6H XR D6D SR D6H II 7 D5H, D5B, D4D, 7S 57 D4E, D6E SR 4 5 140, D4E SR D6C, D6H, D4H III D6R, 56 D6H XL D4H XL 57H D6G SR 7A 163 D5, 6A 55, 7U 141 D7F, 6 D6E D6G2 LGP D5H XL D5E, 4A D6G, 4S 5A D6G2 XL 56H 5P D4H, 7S LGP D6HIIXR, D6RXR, D6HIIXL, D7GLGP, D6GSR, D4HIILGP, D6RXL, D6HIILS, D6DLGP, D6RLGP, D6HII

    skidders
    528, 527GR

    engine - machine
    3306 3304 D333C D330C 3306B 3304B

    wheel dozer
    814, 814B

    track-type loader
    955K, 973, 977L, 977 963, 941, 951B, 951C, 951, 955 955L, 977K

    track-type skidder
    120C, 527 125C 517 D4HTSK III D5HTSK II

    wheel loaders
    966F, G936, 972G, 966FII, 930TII

    excavator
    235, 229D, 215, E300B, EL240 215C 215D, 225B, 225, 235B, EL300B, 215B, E300, EL300, E240

    earthmoving compactor
    816B, 816, 815