7N-0449: 喷嘴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-0449: 喷嘴组件

    零件号: 7N-0449
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油嘴

    描述:
    • 喷油器喷嘴是燃油喷射系统的关键部件,可确保充分燃烧、精确排放和燃油经济性,达到最优发动机性能

    特性:
    • Cat® 喷油器喷嘴采用专门的产品冶金法、专有制造工艺和设计,旨在提供能够满足当今性能及喷油压力标准的喷油器,使之符合排放要求。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造喷油嘴
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 124.5
    • 长度(in): 8.0
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 1.3
    • 高度(mm): 33.0
    track-type tractor
    153 163 D4E, 6A 6 D5B, 6S 141 D6D, 5 55, 143 D6G, 4A 140, 4 5S 4S 5A

    pipelayer
    561D

    motor grader
    12G, 140G, 120G, 130G, 14G

    track-type loader
    977 955 951

    wheel-type skidder
    528, 518

    excavator
    225