7N-0619: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-0619: 皮带轮

    零件号: 7N-0619
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:

    • 风扇驱动皮带轮可以让风扇驱动装置通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 375.9
    • 长度(mm): 393.7
    • 高度(mm): 76.2
    track-type tractor
    56 D7G, D7G2 D6H XL D6H, 6S 6 6SU D6H XR 6A 56H D6H II D6HIIXL, D6HII, D6HIIXR

    wheel tractor-scraper
    621E, 627E, 621S

    motor grader
    140G, 130G, 12G, 160G, 120G

    track type tractors
    56 D7G, D7G2 D6H XL D6H, 6S 6 6SU D6H XR 6A 56H D6H II D6HIIXL, D6HII, D6HIIXR

    motor graders
    140G, 130G, 12G, 160G, 120G

    challenger
    65, 65B