7N-1410: 单向阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-1410: 单向阀

    零件号: 7N-1410
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油泵单向阀

    描述:

    • 单向阀是喷油泵的重要部件,而喷油泵可以推动燃油进入发动机缸

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 101.6
    • 高度(mm): 2.54
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。