7N-1904: 弹簧
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-1904: 弹簧

    零件号: 7N-1904
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸盖和阀弹簧

    描述:

    • 阀弹簧是缸盖的重要部件,缸盖位于缸体顶部,用于封闭油缸顶部并形成燃烧室

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 9
    • 高度(in): 2
    exc
    5130

    meng
    3516 G3508 G3516 3508 PM3516 3512 G3520B 3516B PM3512 PMG3516 G3516B

    3500
    3512 G3516B G3512 G3516

    ttt
    D11R, D11N

    ieng
    G3512B G3512 G3516 G3508 G3612 G3606B 3512 G3608 3516 3508 G3520B G3520J G3616 G3516B G3508J G3516J G3606 G3508B

    oht
    784B, 789B, 785, 776C, 785B, 777C, 793B

    epg
    3516 G3508 G3516 3508 PM3516 3512 G3520B 3516B PM3512 PMG3516 G3516B

    large mining products
    5230

    wtl
    994