7N-2872: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-2872: 管路组件

    零件号: 7N-2872
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 190.5
    • 长度(in): 11.5
    • 长度(mm): 292.1
    • 高度(in): 5.8
    • 高度(mm): 147.32
    wheel tractor-scraper
    637D, 627B, 639D

    pipelayer
    571G, 561D, 572G

    engine - generator set
    3304 3306

    motor grader
    12G, 120B, 120G, 130G, 140B, 140G, 14G

    wheel-type loader
    930T, 980B, 966C, 920, 930, 950, 930R

    wheel-type skidder
    528, 518

    engine - industrial
    D330C D333C 3304 3306

    track loaders
    955L, 977L

    track type tractors
    D7F, D4ESA, D7GSA

    engine - truck
    1673C 3306

    track-type tractor
    D5B, D4E, D4D, D6D, 6 6A 4 6S D7G, 5 4A 143 140

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    951B, 951C, 977K, 941B, 955K, 941, 977L, 955L, 977

    wheel loaders
    966C

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815