7N-2875: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7N-2875: 管路组件

    零件号: 7N-2875
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 20.5
    • 高度(in): 2.5
    wheel tractor-scraper
    627B, 637D, 639D

    pipelayer
    572G, 561D, 571G

    engine - generator set
    3306

    motor grader
    140G, 120B, 12G, 140B, 14G, 130G

    wheel-type loader
    966C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306 D333C

    engine - truck
    1673C 3306

    track-type tractor
    D5B, D7G, D6D, 5 6A 6S 6 D7F

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 977 977L

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    815, 816