Caterpillar

选择设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果。再试一次。
注册
Caterpillar

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择设备

首页软管和管子软管、软管组件和软管部件发动机和制动器软管7N-4045: 软管 A
首页
软管和管子软管、软管组件和软管部件发动机和制动器软管
7N-4045: 软管 A
7N-4045: 软管 A

低压发动机和空气制动软管组件

品牌: Cat

产品图像
7N-4045: 软管 A
7N-4045: 软管 A
7N-4045: 软管 A
7N-4045: 软管 A
7N-4045: 软管 A

低压发动机和空气制动软管组件

品牌: Cat

查看价格
查看价格
登录以查看您的客户价格
图表描述技术规格兼容型号
7N-4045 的零件图
查看详细的零件图
添加设备
零件号 7N-4045 的技术规格
Overall Length (mm): 322
Weight (kg): 0.318
Material: Low Pressure Hose
查看更多
零件号 7N-4045 的兼容型号

履带式装载机

973K 973

发动机 - 发电机组

C18 PM3456 3406E 3456 C15 GEN SE POWER SYS

工装机具

C18

发动机 - 卡车

3408B 3408 TR35

轮式推土机

966 972 972XE 966 GC 972 XE 966 XE 966XE

发动机 - 机器

3408

OEM 解决方案

TR35E44-C9.3BL TR35E44-C9.3B

石油产品

C15 C18 C15 C18 CX31-C15I CX35-P800

扩展采矿产品

6018 6015 6015 FS

轮式自行式铲运机

639D 631D 631E 637D 637E 633D

挖掘机

385C

履带式拖拉机

D6 D7 D6XE D6 XE D6T

船用产品

C18 GEN SE C15 I6 DE600SGC DE350SGC C15 GEN SE D550GC DE605GC C15 GENSET D450GC DE400GC 3456 DE500SGC DE400SGC C18 GENSET DE715GC DE660GC 3406E C18 I6 D600 GC C18 C15 D500GC

发动机 - 工业

C15 3516B C-15 C-16 C9.3B 3456 C18 3406E C15 3408B

发电机

SR4 SR4B XQP500