7S-3002: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-3002: 轴承

    零件号: 7S-3002
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 滚珠轴承(单行)

    描述:
    滚珠轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为几乎不具有侧向推力的高转速、低负载应用而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚珠轴承
    pipelayers
    578

    wheel tractor scrapers
    637K, 627E, 627H, 637KLRC, 627EPP

    ttt
    D7E, D5H, D7R, D4H, D8R D4H III D4H XL D5H XL D7E LGP

    skidders
    D4TSKHII, D4TSKHIII, D5TSKHII

    wts
    637G, 627E, 637K, 627H, 637E, 627G, 627F, 627K, 627K LRC

    tskd
    527 D5HTSK II D4HTSK III D4HTSK II

    track type tractors
    D7R, D7E, D7RLGP, D8RLRC, D7ELGP, D8N, D4HIIIXL, D5HIIXL, D4HIILGP, D7G, D5HII

    comp
    CS44B, CS-44B CP44B, CP-44B CCS7