7S-5003: 盖 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-5003: 盖 A

    零件号: 7S-5003
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气口防雨盖

    描述:

    • 排气口防雨盖有助于防止雨水进入

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.2
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 17.1
    • 高度(mm): 434.34
    pipelayers
    589, 594H

    vees 27 to 32 liter
    C27

    track-type tractor
    D9T, 8S D9R, 11 9C 9 D11R, 9SU D11N, 8 8U 58 D11T, 58L D9N, D9H, 9U 8A 10U D10R, D8L, 59L 59 D9L, D10T, 9S 10 59N 11U 11SU 10SU

    pipelayer
    589, 594H

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406 3408C 3406C 3408B 3306B 3408 3406B 3306

    petroleum products
    TH48-E70 C15 CX31-C15I CX35-P800 TH35-C15I CX31-P600 TH31-C9I TH31-E61 TH35-C11I TH35-E81

    engine - industrial
    3406B 3408 C18 C32 3406 C15 3408B 3406C C27

    track type tractors
    D10N, D9T, D8L, D9R, D9N, D9H, D11RCD