7S-7812: 基座组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-7812: 基座组件

    零件号: 7S-7812
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气旁通阀底座

    描述:

    • 阀底座是排气旁通的重要部件,可让废气快速排出发动机,从而加快燃烧速度,产生更大马力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160
    • 长度(in): 6.5
    • 长度(mm): 165.1
    • 高度(in): 6.3
    • 高度(mm): 160
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    G379A G3306B G379 G399 G398 G3306 G343 G342C G353D G333C