7S-7814: 板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-7814: 板

    零件号: 7S-7814
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器盘

    描述:

    • 盘是涡轮增压器的重要部件,而涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 94
    • 长度(in): 3.7
    • 长度(mm): 94
    • 高度(in): 0.3
    • 高度(mm): 7.6
    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408C

    3500
    G3512 G3516B 3516E

    wheel tractor-scraper
    637, 657B, 657, 651B, 641B, 633C, 631C, 660B, 650B 666B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616 CG137-08 G3516B G3520B G3412C G3508 G3516 3516C G3512 G3406 G3306 XQG400 PMG3516 CG137-12 G3412

    wheel-type loader
    962K

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    3516C CX48-P2300 TH48-E80 3512C TH48-E70

    off highway trucks
    793B, 772

    engine - industrial
    G333C 3508C G3306 G398 G3408 3512E G3508 G3406 3516E G3508B G3412 G3520J 3512C G3512 G3516 G3408C G342C G379A G3516B G3520B G399 G343 G379 G3512B G3306B G353D CG137-08 SG137-08 CG137-12 G3408B G3508J G3516J

    off-highway truck
    793, 769B, 773, 793C, 769, 772, 768B, 793D