7S-7815: 固定器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-7815: 固定器

    零件号: 7S-7815
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气旁通固定器

    描述:

    • 固定器是排气旁通的重要部件,而排气旁通可让废气快速排出发动机,从而加快燃烧速度,产生更大马力

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(in): 8
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(in): 1
    • 高度(mm): 25.4
    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408C

    3500
    G3512 G3516B 3516E

    wheel tractor-scraper
    651B, 633C, 641B, 660B, 666, 666B, 657B, 637, 631C, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616 G3520B G3516 G3512 G3516B G3508 G3412 XQG400 G3406 G3306 PMG3516 CG137-12 G3412C CG137-08 3516C

    wheel-type loader
    962K

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    TH48-E70 3512C 3516C CX48-P2300 TH48-E80

    off highway trucks
    793B, 772

    engine - industrial
    G3306B G3408B G3516B G3508 G3512B G3516 G3508B G3408C G399 G3512 G3306 G398 3516E G3406 G3412 CG137-12 G343 SG137-08 3512E G3520B 3508C G379A G379 3512C G3520J G342C G3408 G3508J G3516J G353D CG137-08 G333C

    off-highway truck
    773, 793C, 769, 772, 769B, 793, 793D, 768B