7S-7816: 螺母
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-7816: 螺母

    零件号: 7S-7816
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    涡轮增压器锁紧螺母

    描述:

    • 锁紧螺母是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 12.7
    • 长度(in): 0.5
    • 长度(mm): 12.7
    • 高度(in): 0.4
    • 高度(mm): 10.2
    vees 27 to 32 liter
    G3412 G3408C

    3500
    G3512 G3516B 3516E

    wheel tractor-scraper
    666, 650B 641B, 660B, 631C, 657B, 651B, 666B, 633C, 637

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3616 G3516B G3516 G3412C G3508 G3512 CG137-12 G3520B PMG3516 G3306 XQG400 G3406 CG137-08 G3412

    wheel-type loader
    980G

    wheel dozer
    834

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E70 3516C TH48-E80 3512C

    off highway trucks
    793B, 772

    engine - industrial
    G3516B G379 G3516 G3412 G398 G3408 G3512 G3406 G3520B 3512E G3508B G3306 CG137-08 G3508 SG137-08 G3516J PR20B G3508J G342C G3512B G3520J G333C G379A G3306B G353D G3408C G399 G343 CG137-12 G3408B

    excavator
    5230B

    off-highway truck
    768B, 773, 785C, 793, 793C, 793D, 769B, 784C, 795F AC 772, 769