7S-9860: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7S-9860: 齿状 V 形传动带(每组 2 根)

    零件号: 7S-9860
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    宽度:17.5 mm(0.69 in)

    作为 85 年多以来的全球领导者,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持范围内各行业的 Cat 产品。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 皮带宽度(in): 0.69
    • 皮带宽度(mm): 17.5
    • 皮带类型: V 形传动带 - 齿形
    • 皮带长度(in): 65.98
    • 皮带长度(mm): 1676
    track-type tractor
    D8K, D4D, 8D 8S 183B

    pipelayer
    583K

    motor grader
    120G, 130G

    wheel-type loader
    950, 920, 930

    track-type loader
    955K, 941B, 951B, 951C, 941

    wheel-type skidder
    518