7T-0508: 密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-0508: 密封件

    零件号: 7T-0508
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    O 形密封圈

    描述:
    O 形密封圈应用于静态密封及部分动态用途。

    特性:
    Cat® O 形密封圈采用与 Cat 发动机和机器中的油液、温度和压力相符的材料制成。这些材料耐磨、耐挤压,可提供卓越的抗密封件压缩形变性能。此外,某些 Cat O 形密封圈还涂有 PTFE,可以最大限度减少密封件安装过程中的密封件扭曲和切削。

    我们的 O 形密封圈尺寸严格坚持紧密度公差,可确保它们以必要的密封压缩度妥帖地嵌入密封凹槽。

    凭借超过 2500 种不同尺寸和材料的 O 形密封圈,Cat O 形密封圈是满足您的 Cat 及其他移动设备 O 形密封圈需求的最佳解决方案。

    Cat 密封系统可防止比较昂贵的零件出现泄漏和污染。用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    O 形密封圈应用于 Cat 机器和发动机中的很多静态和动态接头。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0.43
    • 内径(mm): 11
    • 材料: 橡胶, NBR(60)
    • 横截面直径(in): 0.08
    • 横截面直径(mm): 2
    • 涂层:
    material handler
    MH3024, MH3026 M325D L MH MH3022, M325D MH

    wheel tractor-scraper
    621H, 627H

    wheeled excavator
    M318, M312, M316C, M318D, M323F M322C, M313C, M318C MH M315D2, M316F, M322D2 MH M315D, M315, M313D, M318D MH M316D, M322F, M322D MH M317D2, M318C, M320, M314F, M318F, M324D2 MH M320D2, M325C MH M320F, M315C, M322D, M322D2

    excavator
    M317F, M325D MH M325D L MH

    articulated dump truck
    D300B, D250B, D35HP D25C, D30C, D400, D350C, D35C