7T-1159: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-1159: 软管 A

    零件号: 7T-1159
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    track-type tractor
    D5K LGP 11U 9 59N 8U D5K XL 11SU 8 8A 11 8S 58L D11N, D8L, 9U 58 9SU 59L

    motor grader
    120H, 140, 12H, 160H ES 163H NA 12H NA 140H ES 120H ES 135H NA 140H NA 120H NA 160K, 120K 2 135H, 163H, 160H NA 160H, 120K, 140K 2 140H, 12H ES

    wheel dozer
    834G, 854G

    wheel loaders
    988G, 992G, 988H

    wheel dozers
    834H, 834G

    track type tractors
    D9N

    motor graders
    12K, 143H, 140H, 160K, 12H, 140K, 160H, 140HNA, 135HNA, 163H, 160HNA, 12HNA, 120M3, 120M3AWD, 120LAWD, 120, 120HNA, 140-13, 140-13AWD, 120K2, 140K2

    track excavators
    245D

    compactors
    836H, 836G