7T-1437: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-1437: 软管 A

    零件号: 7T-1437
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空调软管组件

    描述:
    在空调系统内输送制冷剂。


    特性:
    采用热塑性内管、织物编织层和弹性外层,可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    施工、卡车和农用空调系统。

    track-type tractor
    9SU 58 8 8S 9 D8L, 8A 8U D9N, 59L 59N 9U 58L