7T-3154: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-3154: 软管 A

    零件号: 7T-3154
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    液压吸油软管组件

    描述:
    输送石油基液压油。


    特性:
    采用耐油合成橡胶内管、一层梭织或编织织物加固层(带适合的螺旋线以确保抗真空),以及耐油、耐候合成橡胶外层制成。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    低压吸油或回油应用。

    track-type tractor
    7 D7H, D7R, 57H 7U 8A 7S D8N, 8 8U 7A 7SU 8SU 7S LGP

    pipelayer
    572R