7T-3158: 软管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-3158: 软管 A

    零件号: 7T-3158
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    中压液压软管组件

    描述:
    在液压系统中输送高温石油基和水基液压油及润滑油。


    特性:
    采用特高温合成橡胶管和一层高抗张钢编织加固层制成。合成外层耐油、耐候、耐磨损。这些特性可带来长寿命和卓越的可靠性。


    建议应用:
    适用于中压、高温服务用途。海岸警卫队已批准其用于海上作业用途。

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    track-type tractor
    8U 7 7S LGP 57H 7S D7H, 8A 7A 8SU 8 7U 7SU D8N

    paving compactor
    CC-24 CB-24 CB-22 CB-32

    wheeled excavator
    M318C MH M322C, M318D MH M322D MH M318C

    motor grader
    12H NA 140H ES 140H, 140H NA 12H, 160H, 160H ES 160H NA 16H NA 143H, 12H ES 163H NA 14H NA