7T-3401: 短铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-3401: 短铲尖

    零件号: 7T-3401
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 J 系列短型中心线铲尖

    描述:
    J400 J 系列短型中心线铲尖适用于需要极大挖掘力或短铲尖半径的高冲击应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J400
    • 齿尖长度(mm): 235.5
    exc
    325B L 330 L 330, 320B L 322C, 320B N 320 L 320C, 345B II 325 L 330B LN 325C L 330C, 325, 325C, 330B L 320B, 231D, 320D L 322B LN 320D, 320B S 320N, 325 LN 325D, 330C L 322B L 324D L 329D, 320, 324D, 325B LN 330C LN 329D L 325D L 245D, 330 LN 320S

    wtl
    980K, 980G II 980G, 980H