7T-3402: 长铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-3402: 长铲尖

    零件号: 7T-3402
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 长铲尖

    Cat® J 系列铲尖具有无与伦比的制造精度,可保护机器铲斗不受损伤。我们的掘地工具(G.E.T,Ground Engaging Tools)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计,原装 Cat 铲斗齿尖可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    长铲尖呈对称状,是其他铲尖样式的基准。我们的斗齿持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具以保护您的投资。

    特性:
    • 长型对称式顶部和底部自锐性腔室
    • 高强度、高穿透性和出色的耐磨材料

    应用:
    • 一般挖掘和装载
    • 中低冲击力和磨损度

    警告: 此产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症、出生缺陷或其他生殖伤害。有关更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J400
    • 齿尖长度(mm): 265
    wheel-type loader
    980K, 980G II 980H, 980G

    excavator
    330C, 330B L 322-A L 320B N 325B L 330F, 320 L 322C, 330D L 322 L 325-A 325D L 325 L 330-A 336E L 320N, 330 L 320C, 330-A L 320-A L 325-A FM L 320B L 330C LN 336F L XE 336E LH 326F L 320-A N 325C, 330C L 324D, 324E L 345B II 336F, 325-A L 320B FM LL 330F L 322B LN 336D2 L 336D2, 320B LL 325-A LN 320-A 324E, 322 LN 325B LN 320B, 326F LN 324D L 329F L 325C L