7T-3403: 重负荷耐磨铲尖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-3403: 重负荷耐磨铲尖

    零件号: 7T-3403
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    J400 重负荷耐磨铲尖

    Cat® J 系列铲尖提供无与伦比的制造精准度,防止机器铲斗受损。我们的掘地工具(GET,Ground Engaging Tool)根据您的 Cat 设备的内在特性而设计,可提供持续的卓越保护。

    利用符合行业标准的侧固定式设计,原装 Cat 铲斗齿尖可用于各种应用,大大提高设备的多功能性。借助标准销和固定器系统,可快速完成安装和拆卸。您也可以通过我们创新的无锤式 J 系列 CapSure™ 系统进行改装,使工作更为轻松。

    对于高磨损应用(例如沙子、碎石和崩落岩石),重负荷耐磨铲尖堪称您首选的 GET。这些原装 Cat® 铲尖增加了大约 145% 的耐磨材料,可确保延长您的机器铲斗的寿命。

    此外,铲尖基座的表面积比重负荷穿透型铲尖多 35%,因而非常适合装载应用。我们的斗齿持久耐用,采用钢铁铸造而成,能够保持硬度,具有较长的耐磨寿命,可使您的机器提供您需要的性能。请始终选择原装 Cat 掘地工具,保护您的投资。

    特性:
    • 耐磨材料增加了大约 145%
    • 铲尖基座的表面积比重负荷穿透型铲尖多 35%

    应用:
    • 高磨损材料,例如沙子、碎石和崩落岩石

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 齿尖尺寸: J400
    • 齿尖长度(mm): 270
    wheel-type loader
    980H, 980K, 980G, 980G II

    excavator
    320C, 330-A 322-A N 330 LN 322B, 320-A 322-A 325-A 320B, 322C, 330-A L 322B L 322B LN 320 L 320B L 322N, 330B L 320B LL 330 L 322 L 330C L 325C, 322 LN 325B, 320B FM LL 325-A FM L 322-A L 345B II