7T-4666: 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-4666: 履带总成

    零件号: 7T-4666
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑型履带总成(双抓地齿)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 双抓地齿履带板的穿透力和牵引力小于单抓地齿履带板,但有着更好的回转能力。双抓地齿履带板是履带式装载机和挖掘机的标准配置,这是因为它们需要较少的回转阻力和更大的可操纵性。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 26.6
    • 履带板类型: 双抓地齿
    • 履带节数: 40
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    track-type loader
    973