7T-5426: 内圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-5426: 内圈

    零件号: 7T-5426
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Cat® 锥形滚柱轴承

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    Classic 滚柱轴承
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 高度(in): 0
    motor grader
    160M 3 12M 2 12M 3 12M 3 AWD 160M 2 140M 3 AWD 120M 2 140M 3 140M 2 160M 3 AWD