7T-6036: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6036: 连杆

    零件号: 7T-6036
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带主连杆

    描述:

    • 履带主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    • 螺栓尺寸(in): 19.38
    • 螺栓尺寸(mm): 19.38
    track-type loader
    973