7T-6193: 油缸 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6193: 油缸 A

    零件号: 7T-6193
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带调节油缸(左侧)

    描述:

    • 履带调节和机械反冲系统采用大型反冲弹簧和注有润滑脂的调整油缸,可以使惰轮在吸收底盘系统冲击载荷时前后移动以保持适当的履带张力。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,中央打孔
    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D10T D9L 9S 58L D10N 59L 59 9C 9U 9 10 10U 10SU D10R 59N D10T2