7T-6583: 连杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6583: 连杆组件

    零件号: 7T-6583
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封润滑连杆组件

    描述:

    • 连杆总成由链轮和终传动来驱动,可以为机器重量提供支撑,为机器提供行进的导轨,为履带板提供用于连接的位置。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带节数: 41
    • 履带节距(in): 8.5
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    track-type tractor
    D7H 7A 57H 7SU 7 7S 57 7U