7T-6948: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6948: 连杆

    零件号: 7T-6948
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    履带连杆开尾主连杆(左侧)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,三履带,偏置,左侧
    • 履带节距(in): 9
    pipelayer
    589

    track-type tractor
    59 9S D9L 9 9C 9U