7T-6954: 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6954: 履带总成

    零件号: 7T-6954
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑型履带总成(极限作业、单抓地齿、正销固定(PPR,Positive Pin Retention))

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 正销固定(PPR)履带将金属挡圈压入销与连杆之间的凹槽。这样可防止出现端隙,并有助于在高冲击强度应用中实现最佳截油效果。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 24
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿
    • 履带节数: 47
    • 履带节距(in): 9
    • 螺栓尺寸(in): 1
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。