7T-6996: 惰轮组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6996: 惰轮组件

    零件号: 7T-6996
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    惰轮(倒置)

    描述:

    • 惰轮可引导履带进出履带支重轮。它们间歇性地支撑机器的重量,提供了一种控制履带松弛和张紧的方式。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 372
    • 法兰直径(in): 23
    • 法兰直径(mm): 585
    • 法兰类型: 中心法兰
    • 直径(mm): 585
    • 胎面直径(in): 21.5
    • 胎面直径(mm): 545
    • 螺栓尺寸(in): 3/8
    • 螺栓尺寸(mm): 3/8
    • 轴直径(mm): 58
    track-type tractor
    56 6A D6H, 6S D6R, 6 6SU 56H D6H II D6H XR D6H XL

    track-type skidder
    527