7T-6999: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-6999: 销

    零件号: 7T-6999
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    密封润滑履带销

    描述:

    • 履带销与衬套结合使用,可以将各个履带连杆固定在一起。履带销充当相邻衬套之间的铰链。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    pipelayer
    589

    track-type tractor
    9C 9U 59 9S D9L 9