7T-8117: 连杆
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8117: 连杆

    零件号: 7T-8117
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带连杆开尾主连杆(右侧)

    描述:

    • 履带连杆开尾主连杆可确保方便地拆卸和安装履带,无需主销和主衬套。开尾主连杆的磨损寿命等于常规连杆,强度和硬度与常规连杆相同,而且完全可以检修和重复使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板类型: 中等强度作业,单抓地齿,三履带,左侧
    • 履带节距(in): 8.5
    • 履带节距(mm): 215.9
    pipelayer
    578