7T-8331: 安装
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    7T-8331: 安装

    零件号: 7T-8331
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    蘑菇形支架

    描述:
    隔离底座用于安装和安置系统、容纳位移,以及将部件与周围结构(振动、冲击、噪声)相隔离。

    蘑菇形底座采用一个橡胶板,当安装到支撑板中后,它将像“蘑菇”一样张开或散开,从而形成自己的回弹垫。

    特性:
    Cat® 底座系统旨在减少对底座安装部件的应力与应变,以便增加它们的皮实性和性能寿命,并帮助确保操作员舒适。整个系统(底座设计、材料选择、放置、硬件等)经过优化和验证,可满足特定的应用要求。

    蘑菇形底座采用简单的整体式设计。在安装时应遵循正确的程序,确保底座完全就位并且蘑菇形端正确地散开。

    应用:
    蘑菇形底座用于各种 Cat 系统安装,特别是轻到中等负荷应用,例如液压管路、油箱、风扇和冷却器总成。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 先导装置外径(in): 1.35
    • 内径(in): 0.53
    • 头部外径(in): 0.079
    • 套筒长度(in): 1.31
    • 安装类型: 蘑菇形支架
    wheel-type loader
    994, 992G, 992K, 990K, 988G, 988 XE 990H, 988K, 993K, 994H, 994K, 988H, 980G II 980H, 990 II 994D, 988K XE

    track type tractors
    D11R, D10N, D9R, D8N, D9RLRC

    compactors
    836KLRC, 825GII, 825H, 836G, 825K, 836K

    articulated dump truck
    D400E II 730, 740C 745C, 735 OEM D350E II 745 735, 740, 735C, 740B, 740 GC 725, 735B

    articulated trucks
    725, 730, 740BEJ, 740B, D350EII, 745D, D400EII

    off-highway truck
    797, 793C, 785B, 789B, 777G, 789D, 789C, 777F, 793F OEM 793F CMD 797F, 795F XQ 795F AC 797B, 793F, 785C, 793B, 793D

    large mining products
    5230B

    cold planer
    PM620, PM312, PM820, PM313, PM825 PM622, PM310, PM822

    track-type tractor
    D11T, D9R, D10T2, D10R, D11R, D10T, D9T, D11N

    wheel dozer
    854K, 844, 834H, 854G, 834G, 824K, 844K, 834K, 824H, 844H, 824G II

    off highway trucks
    777FOEM

    wheel loaders
    980GII, 990, 994F, 988KLRC, 988K

    excavator
    5230

    wheel dozers
    824K, 854G, 824GII, 834G

    earthmoving compactor
    826K, 836H, 825G II 826H, 836K, 836G, 826G II